피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: ZAE-AntriebsSysteme
생성됨: 16.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ZAE-AntriebsSysteme
Type M - Worm Helical Gear Units for mounting IEC motors
ZAE-AntriebsSysteme
Worm Gear Units
Worm Helical Gear Unit for mounting IEC motors Type M
CAD모델 선택
{zae/2_worm_gear_units/4_worm_helical_iec_type_m/4_helical_worm_iec_type_m.prj},{NB=M 212B-1315/11-000-10.26-10-80-160-19x40(160U)},{INFO=für weitere Info HIER klicken},{TYPE=M 212},{AF=B},{BA=1315},{BL=1},{BS=1},{VAR=000},{INENN=10.26},{N1=10},{MOT=80},{LDK=U},{F8=160},{XY=3},{ME=4.3},{DA=60.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Ordering key
ⁿ/ₐ
TYPE
Gear unit type
ⁿ/ₐ
DMLM
Motor flange diameter
[mm]
ME
Height
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
A1
Lenght
[mm]
A4
Height
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
B3
Width
[mm]
B6
Width
[mm]
C
Width
[mm]
C1
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
D10
Diameter
[mm]
D11
Diameter
[mm]
E
Lenght
[mm]
E1
Lenght
[mm]
E2
Height
[mm]
E5
Lenght
[mm]
E6
Width
[mm]
F1
Diameter
[mm]
F2
Diameter
[mm]
F3
Diameter
[mm]
F4
Diameter
[mm]
F5
Diameter
[mm]
FM
Diameter
[mm]
G
Lenght
[mm]
G1
Lenght
[mm]
G2
Width
[mm]
G3
Lenght
[mm]
G4
Lenght
[mm]
G7
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
I
Width
[mm]
I2
Width
[mm]
I3
Width
[mm]
K
Width
[mm]
K1
Height
[mm]
K2
Width
[mm]
L
Lenght
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
L3
Lenght
[mm]
M
Lenght
[mm]
N
Lenght
[mm]
O
Width
[mm]
O1
Lenght
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
S1
Diameter
[mm]
S2
Thread
ⁿ/ₐ
S3
Diameter
[mm]
S4
Thread
ⁿ/ₐ
T2
Lenght
[mm]
T3
Lenght
[mm]
T4
Lenght
[mm]
TM
Lenght
[mm]
UM
Width
[mm]
U1
Width
[mm]
U2
Width
[mm]
U3
Width
[mm]
U4
Width
[mm]
V
Lenght
[mm]
V1
Lenght
[mm]
DA
Diameter
[mm]
M 012B-1315/11-000-22.97-...
M 012B-1315/11-000-22.97-...
M 012
14x30
8.0
196.5
58.5
0.0
120
0
0
0.00
0
0
0
25
25
40
68
70
7
0
0
0
85
75.0
35.0
0
0
85
0
0
0
0
85
0.0
110
0
0.0
170.0
0
157
98.5
0
0.0
1.7
3.5
0
0
0
0.0
0
50
0
40
4.8
0
0
20
M8x16
0
0
0
M8x15
0.0
28.3
28.3
16.3
5
0
0
10
8
0.0
5
60.000
M 112B-1315/11-000-10.26-...
M 112B-1315/11-000-10.26-...
M 112
14x30
29.8
216.5
80.0
0.0
150
145
0
0.00
0
0
18
35
35
50
100
95
9
0
0
0
120
97.5
52.5
0
0
120
70
52
0
0
115
167.5
145
0
136.5
191.5
0
205
125.0
0
0.0
3.5
0.0
1
0
0
0.0
28
70
25
63
5.6
0
0
25
M10x17
0
M8x17
0
4x M10x17
20.5
38.0
38.3
16.3
5
0
6
10
10
1.5
3
60.000
M 113B-1315/11-000-52.87-...
M 113B-1315/11-000-52.87-...
M 113
14x30
29.8
216.5
80.0
0.0
150
145
0
0.00
0
0
18
35
35
50
100
95
9
0
0
0
120
97.5
52.5
0
0
120
70
52
0
0
115
167.5
145
0
136.5
191.5
0
205
125.0
0
0.0
3.5
0.0
1
0
0
0.0
28
70
25
63
5.6
0
0
25
M10x17
0
M8x17
0
4x M10x17
20.5
38.0
38.3
16.3
5
0
6
10
10
1.5
3
60.000
M 212B-1315/11-000-10.26-...
M 212B-1315/11-000-10.26-...
M 212
19x40
4.3
286.5
90.0
0.0
180
175
0
0.00
0
0
19
40
40
60
110
110
9
0
0
0
140
105.0
50.0
0
0
150
85
72
0
0
130
238.0
170
0
196.5
260.0
0
240
150.0
0
0.0
3.5
4.0
1
0
0
0.0
40
80
32
70
6.3
0
0
35
M12x24
0
M8x17
0
6x M10x18
21.5
43.0
43.3
21.8
6
0
6
12
12
4.0
5
60.000
M 213B-1315/11-000-52.91-...
M 213B-1315/11-000-52.91-...
M 213
19x40
4.3
286.5
90.0
0.0
180
175
0
0.00
0
0
19
40
40
60
110
110
9
0
0
0
140
105.0
50.0
0
0
150
85
72
0
0
130
238.0
170
0
196.5
260.0
0
240
150.0
0
0.0
3.5
4.0
1
0
0
0.0
40
80
32
70
6.3
0
0
35
M12x24
0
M8x17
0
6x M10x18
21.5
43.0
43.3
21.8
6
0
6
12
12
4.0
5
60.000
M 312B-1315/11-000-10.26-...
M 312B-1315/11-000-10.26-...
M 312
19x40
11.6
347.0
112.0
0.0
210
205
0
0.00
0
0
0
50
50
75
130
130
12
0
0
0
165
110.0
40.0
0
0
165
0
90
0
0
165
0.0
205
0
0.0
295.0
0
292
180.0
0
0.0
5
4.0
0
0
0
0.0
0
100
0
80
10.2
0
0
40
M16x26
6x M12x20
0
0
0
0.0
53.5
53.8
21.8
6
0
0
14
14
0.0
10
60.000
M 313B-1315/11-000-52.87-...
M 313B-1315/11-000-52.87-...
M 313
19x40
11.6
347.0
112.0
0.0
210
205
0
0.00
0
0
0
50
50
75
130
130
12
0
0
0
165
110.0
40.0
0
0
165
0
90
0
0
165
0.0
205
0
0.0
295.0
0
292
180.0
0
0.0
5
4.0
0
0
0
0.0
0
100
0
80
10.2
0
0
40
M16x26
6x M12x20
0
0
0
0.0
53.5
53.8
21.8
6
0
0
14
14
0.0
10
60.000
M 512B-1315/11-000-10.67-...
M 512B-1315/11-000-10.67-...
M 512
24x50
14.8
500.0
160.0
0.0
300
297
0
0.00
0
0
0
70
70
100
215
130
12
0
0
0
240
165.0
75.0
0
0
250
0
120
0
0
165
0.0
290
0
0.0
408.0
0
425
265.0
0
0.0
6
4.5
0
0
0
0.0
0
140
0
125
12.7
0
0
60
M24x38
6x M20x32
0
0
0
0.0
74.5
74.9
27.3
8
0
0
20
20
0.0
7.5
60.000
M 513B-1315/11-000-54.97-...
M 513B-1315/11-000-54.97-...
M 513
24x50
14.8
500.0
160.0
0.0
300
297
0
0.00
0
0
0
70
70
100
215
130
12
0
0
0
240
165.0
75.0
0
0
250
0
120
0
0
165
0.0
290
0
0.0
408.0
0
425
265.0
0
0.0
6
4.5
0
0
0
0.0
0
140
0
125
12.7
0
0
60
M24x38
6x M20x32
0
0
0
0.0
74.5
74.9
27.3
8
0
0
20
20
0.0
7.5
60.000
미리보기
3D
치수도
2D