피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ZAE-AntriebsSysteme
생성됨: 16.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ZAE-AntriebsSysteme
Type W - Bevel Gear Units
ZAE-AntriebsSysteme
Bevel Gear Units
Bevel Gear Unit Type W
CAD모델 선택
{zae/4_bevel_gear_units/1_bevel_type_w/1_bevel_type_w.prj},{NB=W136-0001/11-000-1:1-10},{INFO=für weitere Info HIER klicken},{TYPE=W136},{ME=136},{R1=17.000},{R2=49.000},{R3=5.000},{Y1=43.000},{AFINFO=für Info zu Bauarten HIER klicken},{AF=0001},{BLINFO=für Info zur Betriebslage HIER klicken},{BL=1},{BSINFO=für Info zu Befestigungsseiten HIER klicken},{BS=1},{VAR=000},{INNEN=1:1},{N1=10},{A=136},{B=164},{C=14},{D=30},{D2=30},{D3=45},{L=50},{L2=40},{E=105},{F=132},{G=176},{G1=135},{G2=85},{S=M10x22},{T=33.0},{T4=33.3},{U=8},{U4=8},{V=3},{X=3.0},{X1=3.0},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{TS=22.000},{Z=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Ordering key
ⁿ/ₐ
TYPE
Gear unit type
ⁿ/ₐ
ME
Gear unit size
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
B
Lenght
[mm]
C
Lenght
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
E
Lenght
[mm]
F
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
G
Lenght
[mm]
G1
Lenght
[mm]
G2
Lenght
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
T
Width
[mm]
T4
Width
[mm]
U
Width
[mm]
U4
Width
[mm]
V
Lenght
[mm]
X
Lenght
[mm]
X1
Lenght
[mm]
W088-0001/11-000-1:1-10
W088-0001/11-000-1:1-10
W088
88
88
114
13
18
18
30
30
25
68
86
59
115
90
60
M6x10
20.5
20.8
6
6
2
3.0
3.0
W110-0001/11-000-1:1-10
W110-0001/11-000-1:1-10
W110
110
110
135
12
22
22
35
40
32
88
108
80
145
110
70
M8x16
24.5
24.8
6
6
3
3.0
3.0
W136-0001/11-000-1:1-10
W136-0001/11-000-1:1-10
W136
136
136
164
14
30
30
45
50
40
105
132
98
176
135
85
M10x22
33.0
33.3
8
8
3
3.0
3.0
W156-0001/11-000-1:1-10
W156-0001/11-000-1:1-10
W156
156
156
188
16
38
38
55
60
50
122
150
116
203
157
97
M12x25
41.0
41.3
10
10
4
3.0
3.0
W199-0001/11-000-1:1-10
W199-0001/11-000-1:1-10
W199
199
200
236
18
50
50
70
80
70
160
195
152
265
201
121
M16x30
53.5
53.8
14
14
4
3.0
3.0
W260-0001/11-000-1:1-10
W260-0001/11-000-1:1-10
W260
260
260
300
20
60
60
85
105
90
210
255
180
345
258
153
M16x32
64.0
64.4
18
18
5
3.0
3.0
미리보기
3D
치수도
2D