피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
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
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: ZAE-AntriebsSysteme
생성됨: 16.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ZAE-AntriebsSysteme
Type Z - Servo Gears
ZAE-AntriebsSysteme
Servo Gears
CAD모델 선택
{zae/2_1_servo_gears/servo_antrieb_z.prj},{NB=Z050-05-DOO-04.0:1-050/070/M05/14x31-G},{TYPE=Z},{ME=50},{AB=05},{LKZ=D},{SV=O},{AF=Standard gemäß Katalog},{UB=04.0:1},{FM=050/070/M05},{MW=14x31},{KV=G},{INFO=PDF Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Order code
ⁿ/ₐ
TYPE
Gear unit type
ⁿ/ₐ
ME
Center distance
[mm]
AF
Design
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
DW
Hollow shaft diameter
[mm]
A1
Height feather key groove
[mm]
A2
Width feather key groove
[mm]
A3
Width
[mm]
D1
Centering diameter
[mm]
C1
Centering depth
[mm]
C2
Distance centering
[mm]
E
Width
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
E3
Length
[mm]
S
Threaded hole
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
SL
[mm]
F1
Height hole pattern
[mm]
F2
Height
[mm]
F3
Length hole pattern
[mm]
F4
Length
[mm]
G1
Diameter drilling
[mm]
G2
Diameter countersink
[mm]
G3
Depth countersink
[mm]
VK
Square length
[mm]
ZK
Centering diameter
[mm]
LK
Pitch circle diameter
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
ZT
Centering depth
[mm]
Z
Centering diameter
[mm]
DM
Diameter clutch drilling
[mm]
LM
Measure motor journal
[mm]
J1
Length
[mm]
J2
Flange thickness
[mm]
K1
Distance of clutch
[mm]
N1MAX
input max. speed
[1/min]
VDSTD
Standard backlash
[arcmin]
VDSA
Reduced backlash
[arcmin]
CT21
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
M
Mass
[kg]
Z040-05-DOO-04.0:1-040/06...
Z040-05-DOO-04.0:1-040/06...
Z
40
Standard according to cat...
157
110
56
45
20
22.8
6
76.50
62
6.00
1.00
75
102
19.0
108
M6x12
6
12
122
9.5
135
9.5
9
15
10
80
40
63
M05
4.0
60.000
9.000
20.000
196.0
12.0
179.5
8000
< 6
< 3
5
5.6-6.8
Z050-05-DOO-04.0:1-050/07...
Z050-05-DOO-04.0:1-050/07...
Z
50
Standard according to cat...
177
122
61
51
25
28.3
8
84.50
68
6.00
1.00
85
121
20.0
120
M8x16
8
16
142
10.0
152
11.0
9
15
10
80
50
70
M05
10.0
80.000
14.000
30.000
237.0
15.0
216.0
7000
< 6
< 3
9
8.5-11.2
Z063-05-DOO-04.0:1-080/10...
Z063-05-DOO-04.0:1-080/10...
Z
63
Standard according to cat...
214
128
77
57
28
31.3
8
92.25
90
5.75
0.75
80
145
27.5
160
M10x20
10
20
171
14.0
186
12.5
11
18
11
105
80
100
M06
4.0
110.000
19.000
40.000
265.5
15.0
254.0
5500
< 6
< 2
31
14.9-18.3
Z080-05-DOO-04.0:1-080/10...
Z080-05-DOO-04.0:1-080/10...
Z
80
Standard according to cat...
252
160
90
62
36
39.3
10
109.00
110
6.00
1.00
120
185
23.0
195
M10x20
10
20
209
12.0
226
11.5
11
18
11
120
80
100
M06
4.0
110.000
19.000
40.000
307.5
15.0
291.0
4500
< 6
< 2
86
22.5-27.1
Z100-05-DOO-04.0:1-110/13...
Z100-05-DOO-04.0:1-110/13...
Z
100
Standard according to cat...
309
172
112
75
48
51.8
14
118.00
125
6.00
1.00
135
232
28.0
250
M12x24
12
24
262
13.0
280
13.0
14
20
13
125
110
130
M08
4.0
130.000
24.000
50.000
396.0
20.0
368.0
3600
< 6
< 2
168
36.7-47
미리보기
3D
치수도
2D